Pubblica i tuoi prodotti
Bubble - Braciere
Bubble - Braciere

    Bubble - Braciere

    Il Bubble® è un braciere a legna che ha conquistato immediatamente il pubblico e il mondo del design, ottenendo numerosi riconoscimenti che celebrano l’eccellenza del suo design. Con la sua forma rotonda e avvolgente, il Bubble® reinventa il piacere di ritrovarsi attorno al fuoco all’aperto.

    Con un diametro di 70 cm, Bubble è dotato di due ruote posteriori che consentono di spostarlo facilmente su superfici piane o di orientarlo al riparo dal vento per proteggere le fiamme. La sua vasca removibile può essere estratta per facilitarne la manutenzione. La qualità dell’acciaio e la finitura anticorrosione sono progettate per resistere alle condizioni esterne e conservare il suo aspetto stagione dopo stagione.

    Per beneficiare della nostra garanzia, tutti i nostri modelli da esterno devono essere installati ad almeno 10 km dal mare

    - Creazione Christophe Ployé per Focus -

    Voce di capitolato
      • Braciere a legna
      • Vernice: nero opaco
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobubble
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)630
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)46
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces