Pubblica i tuoi prodotti
H+M Pendant 380
H+M Pendant 380

    H+M Pendant 380

    The H+M Pendant, designed by Christian Hvidt in 1976, is retro at its best with renewed design and technique. The new design has reduced the height of the pendant by 30 mm, and the new version appears light and adjusts to its environment. The technical renovation has resultet in a new shade and a circular lamp type, giving a pleasant and regular light diffusion.

    Available in matt white, black or graphite grey with either E27 base, or with LED

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646100749
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaPendants & Chandeliers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-03-06
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)210
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016

    Disponibilità Regionale

    Europa