Pubblica i tuoi prodotti
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300

    H+M Ceiling/Wall 300

    This H+M version is for mounting direct on wall or ceiling and is very suitable as the general illumination in rooms without the possibility of recession. The luminaire is available in two sizes, both renovated in design and technique. The height of both has been reduced to 80 mm, and due to the simple design the luminaires fit easily into the environment.

    The H+M 300 is available with LED with an output ratio exceeding 80 per cent. Available in White, Black or Metallic grey. Design: Christian Hvidt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646220515
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaDownlighters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-01
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016