Pubblica i tuoi prodotti
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646400214
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaWall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-03-06
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016

    Disponibilità Regionale

    Europa