Pubblica i tuoi prodotti
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190

    Nyx Wall 190

    In Nyx, modern construction techniques and simplicity in design combine to form long-lasting products easy to install and to maintain. The Nyx series consist of wall luminaires, lantern tops, and bollards which can also be used as a sign post. Made of cast silumin in one piece, the fittings are light and simple. They are available in black and two grey colours, both suitable for raw bricks as well as wooden and concrete surfaces. Available in Black, Graphite Grey and Silver Grey. Available with LED or E27 base. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646602243
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaWall- & Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)266
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)2.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016