Pubblica i tuoi prodotti
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646607194
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaWall- & Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016