Pubblica i tuoi prodotti
Quarto Exterior 380

Quarto Exterior 380

Simple shapes. Organic materials. Copper, brass, galvanised steel which will age gracefully.

Quarto is designed by Torsten Thorup and Claus Bonderup back in the 80'es, but is still going strong due to its classic circular shape. However, the Quarto from Focus Lighting differs from the many similar products because it ends up in a cylindrical shape. This completes and adds harmony to the shape. Throughout the years Quarto has proven its ability to both adding quality to and adjusting to its environement.

Available in Black, Copper, matt, brushed, Galvanised, Graphite grey, Matt white or polished Brass. Available with LED or E27 base. Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5703646610446
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaWall- & Ceiling
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-06-14
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)195
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)204
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)3.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016