Pubblica i tuoi prodotti
Square Exterior 270x270
Square Exterior 270x270
Square Exterior 270x270

    Square Exterior 270x270

    Created for outdoor spaces, the chaste design and simple materials are as inspirational inside as out. For halls and hallways. Alone or together in rows or perfect squares. Simplicity liberates imagination.

    Available in Black, Copper matt brushed, Galvanised, Graphite grey, Matt white, and Corten Brown. Available with LED.

    Design: Schmidt Hammer Lassen design

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646620513
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaWall- & Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)270
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016