Pubblica i tuoi prodotti
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5703646620582
  • Famiglia di prodottoIndoor
  • Gruppo di famigliaWall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-06-14
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)270
  • Profondità (mm)105
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)2.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016

Disponibilità Regionale

Europa