Pubblica i tuoi prodotti
Nyx Wall 330
Nyx Wall 330
Nyx Wall 330

    Nyx Wall 330

    The large wall luminaire is with its 330 mm diameter very suitable for large buildings where it meets demands for high light output in the direction required. As is the case with the lantern, the wall luminaire can be equipped with clear or opal-white diffuser and a reflector for a directed or diffused light output. Furthermore the simple design makes the Nyx luminaires easy to install and to maintain.

    Available in Black, Graphite Grey, Corten Brown and Silver Grey. Available with LED Comfort. Design: Vilhelm Lauritzen AS

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646622340
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaWall- & Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)196
    • Larghezza (mm)330
    • Profondità (mm)415
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)6.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016