Pubblica i tuoi prodotti
Pharos
Pharos
Pharos
Pharos

    Pharos

    There was a lighthouse on the island of Pharos off Alexandria. One of the seven wonders of the world. Its light might be seen from far away and guided ships to safety. Light is life and liveliness. Worth heading for through darkness. Available in Copper or Galvanised. Rooted base Ø108 for 60 cm embedment, to be ordered separately. Design: Torsten Thorup & Claes Bonderup.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646700994
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaBollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016