Pubblica i tuoi prodotti
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900

    Sticks 900

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 900 created by schmidt hammer lassen. The lines of the black or grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available in Black, Graphite Grey, and Corten Brown.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646724433
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaBollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)270
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)15.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016