Pubblica i tuoi prodotti
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top

    Nyx 330 pole top

    Nyx 330 is available for wall mounting as well as a lantern for 3 to 6 meter poles. Possibility of one, two, or three lanterns on one pole. Like the other fittings in the Nyx series, the lantern is available in black, corten brown, and two grey colour variants, both suitable for galvanised standard poles. Made of cast silumin in one piece and clear/frosted polycarbonate, the Nyx fittings are light and simple. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646822443
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaColumns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)191
    • Larghezza (mm)330
    • Profondità (mm)416
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)6.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016