Pubblica i tuoi prodotti
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000

    Sticks 3000

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 3000 created by schmidt hammer lassen. The lines of the grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available with single or double sided light slit.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646824447
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaColumns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-06-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)195
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)15.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016