Pubblica i tuoi prodotti
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 lantern is suitable for columns up to 9 metres. Mountable direct on vertical column or on horizontal arm. Available in silver and graphite grey as well as black. Made of cast silumin in one piece, the Nyx fittings are light and simple. Horizontal screen in 3 mm hardened glass. The lantern fulfills European street lighting standards. Mounting and service require no tools. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5703646922143
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaColumns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-11-15
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)178
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)630
    Relativo a
    • Materiale principaleLega leggera
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016