Pubblica i tuoi prodotti
Sky Bollard
Sky Bollard
Sky Bollard
Sky Bollard

    Sky Bollard

    Sky Bollard is a new rotation symmetrical bollard in the Sky family, designed by AART Designers. The light source is not visible, and the indirect, non-glaring light is spread by means of a top reflector. The screen is cast in long-life polycarbonate with outer and inner layer of acrylate, which makes it extremely UV resistant. The top is made of aluminium, and the bollard of hot-dipped galvanised steel. Standard colours are graphite or silver grey. The bollard can be supplied witout coating.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7830-9930
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaBollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-10-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1020
    • Larghezza (mm)186
    • Profondità (mm)186
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911