Pubblica i tuoi prodotti
Dua High
Dua High
Dua High

    Dua High

    Dua High by Juul Frost Architects is minimalist in its slim, cylindrical form. Available with single or double-sided light slit.

    Voce di capitolato
    • Material Aluminium
      Powder coating Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
      Shade Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      Mounting For embedment or on flanged base
      Connection max 3 cables 5x16 mm2
      Classification IP66, class II; class I optional
      Impact resistance IK10
      Weight Flanged model: 15 kg
      With spike for embedment: 17 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodua-high
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaColumns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni