Pubblica i tuoi prodotti
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm

    PELÉE Lamp Ø 385 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofl_pel_385
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaDownlighters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-10-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)114
    • Larghezza (mm)385
    • Profondità (mm)385
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016