Pubblica i tuoi prodotti
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant

    Pelee Pendant

    The Pelée Pendant is available with up and downwards light or downwards only.

    The inner conical circles of the Pelée luminaires contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The shade in opal-white acrylate offers excellent diffusion and an elegant finish. Also available with prismatic shade.

    Voce di capitolato
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPelee-pendel
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)94
    • Larghezza (mm)385
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps