Pubblica i tuoi prodotti
Sky Park Large

Sky Park Large

In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosky-park-large
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSkyPark
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)618
  • Larghezza (mm)480
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Germania
Svezia