Pubblica i tuoi prodotti
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Voce di capitolato
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSkyWall
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSkyPark
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)670
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)553
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)9.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
    • Codice UNSPSC39111609
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting