Pubblica i tuoi prodotti
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoturn
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaColumns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)196
    • Larghezza (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps