Pubblica i tuoi prodotti
Yoyo Pendant

Yoyo Pendant

The Yoyo family is complete with the Yoyo pendants in similar design and same low height as the surface mounted luminaires. The Yoyo pendant is available in diameter 350 and 535 mm.

The Yoyo pendant is available in seven standard colours.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoyoyo-pendant
  • Famiglia di prodottoIndoor
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)51
  • Larghezza (mm)535
  • Profondità (mm)51
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)4.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Germania
Svezia