Pubblica i tuoi prodotti
Antea CTFS - RUSSIA
Antea CTFS - RUSSIA
    Fondital
    Archiviato

    Antea CTFS - RUSSIA

    ANTEA CTN - CTFS
    Antea mono-thermal CTFS is a wall-hung gas combi instant boiler, with sealed chamber and forced draught. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Automatic by-pass

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoantea_ctfs_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inRussia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems