Pubblica i tuoi prodotti
Antea RTFS - RUSSIA
Antea RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Antea RTFS - RUSSIA

    ANTEA RTFS 
    Antea RTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only
    Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Pump unit including: air purging device, water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, discharge tap and filler tap
      - Automatic by-pass
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoantea_rtfs_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems