Pubblica i tuoi prodotti
eBlitz GD
eBlitz GD
eBlitz GD
    Fondital

    eBlitz GD

    E-BLITZ GD
    I radiatori elettrici E-Blitz GD coniugano efficacia ed efficienza all’accurata finitura estetica. Nel fianco destro sono alloggiati il sistema di regolazione e controllo e l’interfaccia di gestione a display, con tasti di facile accesso in tutte le condizioni di installazione.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - Comodo umidificatore estraibile
    - Interfaccia a LCD
    - Programmazione giornaliera e settimanale

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Corpo in lega d’alluminio a bassa inerzia termica
      - Fianchetti laterali in alluminio
      - Grado di protezione IP24
      - Regolazione elettronica PI della temperatura
      - Sensore di temperatura NTC
      - Funzioni: Programmazione/Comfort/ Ridotta/Antigelo/blocco tasti

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeblitz_gd
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000593
    • Nome ETIMRadiator (electric)
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America