Pubblica i tuoi prodotti
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
    Fondital

    eBlitz Wi-Fi

    Radiatore elettrico a fluido termovettore

    EBLITZ WI-FI PLUS

    • Radiatore gestibile a distanza tramite smartphone Android e Apple
    • Compatibile con Google Home e Alexa
    • Corpo in alluminio: raggiunge rapidamente la temperatura desiderata
    • Interfaccia LCD retroilluminata incorporata
    • Risparmio energetico: funzione rilevamento finestra aperta e lettura consumi
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE

      • Programmazione giornaliera e settimanale con controllo adattativo della partenza
      • Blocco tastiera
      • Interruttore ON/OFF incorporato
      • Riserva di carica >2h
      Tutti i modelli eBlitz Wi-Fi sono garantiti 2 anni per i componenti elettrici, 10 anni sul corpo in alluminio dalla data di installazione da difetti di fabbricazione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeblitz_wifi
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)583
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Classificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000593
    • Nome ETIMRadiator (electric)
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America