Pubblica i tuoi prodotti
Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)
Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)
    Fondital

    Elba Dual - RUSSIA (35 - 70 kW)

    ELBA DUAL 35-70
    Elba Dual is a floor-standing cast-iron boiler arranged for the installation of blown diesel fuel or gas-fired burners (sold separately), which is suitable for domestic heating; it is highly insulated against heat loss.

    PLUS
    - User-friendly electrical panel
    - Easy to use
    - Smooth maintenance

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      - Control and management panel, designed to be connected to a room thermostat and an external water heater
      - Zinc electro-plated, powder-paint finished steel casing
      - Can be coupled to diesel fuel- or gas-fired blown burners
      - High-thickness insulation layer preventing heat losses
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelba_dual_2_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Russia