Pubblica i tuoi prodotti
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Evostal 500 mm - RUSSIA

    Преимущества алюминия

    • Пониженный вес радиатора
    • Современный и привлекательный дизайн
    • Утилизация 100%
    • Повышенная теплопередача
    Voce di capitolato
    • Преимущества стали

      • Повышенная стойкость к коррозии
      • Рабочее давление 40 бар
      • Давление на разрыв 120 бар
      • Срок службы: 30 лет
      • Возможность использования различных теплоносителей, таких как вода, масло, антифриз и пар
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoevostal_500_mm_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)559
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inRussia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa