Pubblica i tuoi prodotti
Exclusivo 600 mm
Exclusivo 600 mm
Exclusivo 600 mm
    Fondital

    Exclusivo 600 mm

    Exclusivo nasce da un progetto di ricerca atto ad ottimizzare le performance dei radiatori in modo da poter offrire un prodotto con elevate prestazioni meccaniche ed energetiche.

    EXCLUSIVO PLUS

    • Ottimo rapporto peso/potenza
    • Modulare: perfetto per ogni spazio
    • Assenza di saldature per garantire assenza di bave taglienti
    • 100% MADE IN ITALY
    • Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi
    Voce di capitolato
    • Tutti i modelli EXCLUSIVO sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoexclusivo_600_mm
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-16
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)657
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America