Pubblica i tuoi prodotti
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA

    Exclusivo B3 nasce da un progetto di ricerca atto ad ottimizzare le performance dei radiatori in modo da poter offrire un prodotto con elevate prestazioni meccaniche ed energetiche.

    PLUS
    - Ottimo rapporto peso/potenza;
    - Modulare: perfetto per ogni spazio;
    - Assenza di saldature per garantire assenza di bave taglienti;
    - Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi.

    Voce di capitolato
    • Radiatore Exclusivo:
      - Ideale per l’utilizzo a bassa temperatura;
      - Ottimo rapporto peso/potenza, che ne agevola movimentazione ed installazione;
      - Modulare: perfetto per ogni spazio;
      - Alto contenuto tecnologico: 3 brevetti internazionali;
      - Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
      - 100% made in Italy;
      - Pressione Nominale: 16 bar;
      - Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar;
      - Pressione Scoppio: 60 bar;
      - Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi.

      Tutti i modelli EXCLUSIVO sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoexclusivo_b3_500_mm_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)557
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inRussia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Russia