Pubblica i tuoi prodotti
Formentera KC
Formentera KC
Formentera KC
    Fondital

    Formentera KC

    FORMENTERA KC
    Formentera KC è una caldaia murale a condensazione a premiscelazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria a camera stagna.
    La caldaia, a differenza di quelle ad accumulo, consente una produzione istantanea di acqua calda sanitaria ed utilizza la tecnologia a condensazione la quale consente una riduzione dei consumi, alto rendimento e basse emissioni di inquinanti.

    PLUS
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Interfaccia utente Touch screen
    - Gestione di serie di 2 tipologie di impianto solare termico
    - Regolazione della temperatura ambiente da caldaia con sonda esterna
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Bruciatore a premiscelazione totale
      - Valvola gas modulante con rapporto aria/gas costante
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Circolatore a 3 velocità con disareatore incorporato
      - Vaso di espansione riscaldamento da 10 litri
      - Valvola deviatrice motorizzata
      - Flessibilità di installazione grazie al grado di protezione elettrico IPX5D
      - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
      - Disponibilità del kit cambia caldaia come accessorio
      - Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: ★★★★
      - Classe di emissione NOx (EN 297): 5

      PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO A
      - Sonda esterna
      - Comando Remoto Open Therm
      - Scheda di gestione del riscaldamento a zone per alta e bassa temperatura

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFormentera_kc
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America