Pubblica i tuoi prodotti
Formentera RTN
Formentera RTN
    Fondital

    Formentera RTN

    FORMENTERA RTN
    Formentera RTN is a wall-hung gas boiler for heating only, with open chamber and forced draught. The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.

    PLUS
    - Controls to manage 2 different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    - Touch screen user interface

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoformetera_rtn
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Oceania Europa Africa Nord America