uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Giglio AWM

Unique ref.: giglio_awm
Produttore: Fondital
Famiglia prodotto: Heat Pump
Gruppo prodotto: Air-Water Heat Pumps
Larghezza (mm): 908
Profondità (mm): 350
Data di pubblicazione: 2020-11-21
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

GIGLIO AWM
Pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter. Produzione di acqua per riscaldamento o raffreddamento.

PLUS
- Compreso nel prezzo: pompa di calore, quadro comandi e prima accensione
- Dimensioni contenute e installazione all’esterno monoblocco (tutto il sistema è compreso in un’unica scocca)
- Quadro comandi con interfaccia utente di serie, remotabile all’interno dell’abitazione
- Possibilità di installazione in cascata fino a 4 unità (1 Master + 3 Slave) (solo per produzione acqua di riscaldamento o raffreddamento, no acs)
- Elevati COP per prestazioni in riscaldamento
- CLASSE A+++ per modelli X5 - X7. CLASSE A++ per modelli X11 - X15 - T11 - T15 (in condizioni climatiche medie e bassa temperatura, secondo regolamento UE 811/2013, EN 14511)
- Abbinabile a bollitori per la produzione acqua calda sanitaria, a resistenze elettriche e a caldaia di back-up

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
- Compressore tipo twin rotary inverter (per modelli da 7 a 15)
- Ventilatori assiali a velocità variabile
- Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
- Funzione sbrinamento ECO (in aggiunta dello sbrinamento tradizionale ad inversione di ciclo)
- Possibilità di collegamento a sonda di temperatura esterna aggiuntiva
- Gruppo idraulico integrato con vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza


Materiale principale: Plastic
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
Nome UNSPSC: Heat pumps
Codice UNSPSC: 40101806
Uniclass 1.4 Codice: L7524
Uniclass 1.4 Descrizione: Heat pumps
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-38-04
Uniclass 2.0 Descrizione: Air To Water Heat Pumps
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_60_37_04
Uniclass 2015 Descrizione: Air to water heat pumps
NBS Reference Codice: 60-38-04
NBS Reference Descrizione: Air To Water Heat Pumps
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 81 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Air-Source Unitary Heat Pumps
Numero OmniClass: 23-33 17 00
Titolo OmniClass: Heat Pumps
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Other

Nome Valore
Depth 350 mm
Frequency 50 Hz
Height 821 ; 1363 mm
Phase 3 ; 1
Voltage 230 ; 400 V
Width 908 mm

BIMobject®