Pubblica i tuoi prodotti
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    ITACA CH KR
    Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento - installazione in centrali termiche fino a 900 kW in cascata

    PLUS
    - Classe 6 di emissioni di NOx
    - Doppio controllo di portata elettronico acqua riscaldamento
    - Valvola di non ritorno fumi integrata
    - Interfaccia display a matrice di punti multilingua
    - Possibilità di installare in cascata fino a 6 caldaie con logica Master-Slave

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Bruciatore a premiscelazione totale
      - Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
      -Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Elevati rapporti di modulazione, fino a 1:10
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gestione 0-10 V in temperatura per regolazione
      - Di serie: Connessione fumi / aria sdoppiato, dima di carta, kit installazione a muro, sifone scarico condensa, tappi chiusura aspirazione

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoitaca_ch_kr
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-16
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCCondensing units
    • Codice UNSPSC40101704
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
    • Descrizione Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America