Pubblica i tuoi prodotti
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
    Fondital

    Itaca KB

    Caldaia murale a condensazione con bollitore integrato per la produzione di acqua calda sanitaria

    Compatibile con termostato smart SPOT

    ITACA KB PLUS

    • Sonda di temperatura ambiente di serie
    • Rapporto di modulazione 1:9
    • Bollitore in acciaio inox isolato termicamente da 45 litri
    • Programmazione del riscaldamento del bollitore
    • Gestione di una zona di riscaldamento con sonda di temperatura ambiente, estendibile a due con kit di zona
    • Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Bruciatore a premiscelazione totale
      - Valvola gas modulante con rapporto aria/gas costante
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Circolatore modulante con disareatore incorporato
      - Vaso di espansione riscaldamento da 10 litri
      - Flessibilità di installazione grazie al grado di protezione elettrico IPX5D
      - Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: ★★★★
      - Classe di emissione NOx (EN 297): 5
      - Bollitore in acciaio inox isolato termicamente da 45 litri
      - Predisposizione per collegamento a modem GSM per l’accensione/spegnimento e visualizzazione anomalie a distanza (optional)
      - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
      - Funzione comfort sanitario: ★★★

      PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO A
      - Sonda esterna
      - Comando Remoto Open Therm
      - Scheda di gestione del riscaldamento a zone per alta e bassa temperatura
      - 2 sonde ambiente

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoitaca_kb
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)861
    • Larghezza (mm)580
    • Profondità (mm)402
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America