Pubblica i tuoi prodotti
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
    Fondital

    Itaca KC - RUSSIA

    ITACA KC
    Itaca KC è una caldaia murale a condensazione a premiscelazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria a camera stagna. La caldaia è dotata della funzione "comfort sanitario" che mantiene caldo lo scambiatore a piastre per una risposta più rapida in caso di richiesta di acqua calda sanitaria.
    Filtro defangatore magnetico di serie

    PLUS
    - Sonda di temperatura ambiente di serie
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Classe 6 di emissioni di NOx
    - Condensazione anche in funzionamento sanitario grazie allo scambiatore sanitario a 26 piastre isolato termicamente
    - Gestione di una zona di riscaldamento con sonda di temperatura ambiente, estendibile a due con kit di zona
    - Gestione di serie di 2 tipologie di impianto solare termico
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Controllo di portata elettronico acqua riscaldamento
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Bruciatore a premiscelazione totale
      - Vaso di espansione riscaldamento da 10 litri
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Circolatore modulante con disareatore incorporato
      - Funzione comfort sanitario: ★★★
      - By-pass automatico
      - Doppio sistema di carico: automatico e manuale

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoitaca_kc_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa