Pubblica i tuoi prodotti
Itaca KRB
Itaca KRB
    Fondital

    Itaca KRB

    ITACA KRB
    Itaca KRB è una caldaia murale a condensazione per il solo riscaldamento dotata di valvola deviatrice a 3 vie per il collegamento ad un bollitore esterno (optional). La caldaia utilizza la tecnologia a condensazione la quale consente una riduzione dei consumi, alto rendimento e basse emissioni di inquinanti.
    Filtro defangatore magnetico di serie

    Compatibile con termostato smart SPOT

    PLUS
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Interfaccia utente Touch screen
    - Circolatore modulante
    - Gestione di serie di 2 zone di riscaldamento con sonde di temperatura ambiente
    - Programmazione del riscaldamento di un bollitore esterno (optional)

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Bruciatore a premiscelazione totale
      - Valvola gas modulante con rapporto aria/gas costante
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Circolatore modulante con disareatore incorporato
      - Vaso di espansione riscaldamento da 10 litri
      - Predisposizione per collegamento a modem GSM per l’accensione/spegnimento e visualizzazione anomalie a distanza (optional)
      - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
      - Flessibilità di installazione grazie al grado di protezione elettrico IPX5D
      - Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: ★★★★
      - Classe di emissione NOx (EN 297): 5
      - Disponibilità del kit cambia caldaia come accessorio
      - Ampio range di modulazione 1:9
      - Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione
      - Sonde di temperatura NTC sul sanitario e sul riscaldamento
      - Valvola deviatrice a 3 vie incorporata
      - By-pass

      PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO A
      - Sonda esterna
      - Comando Remoto Open Therm
      - Scheda di gestione del riscaldamento a zone per alta e bassa temperatura
      - 2 sonde ambiente
      - Modem GSM per l'accensione/ spegnimento e visualizzazione anomalie a distanza (optional)
      - Bollitore esterno per la produzione di acqua calda sanitaria
      - Scheda solare

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoitaca_krb
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America