Pubblica i tuoi prodotti
Itaca RTFS - RUSSIA
Itaca RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Itaca RTFS - RUSSIA

    ITACA RTFS
    Itaca RTFS is a wall-hung gas boiler for heating only, with sealed chamber and forced draught.
    Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)
    The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.

    PLUS
    - Management of one heating zone with ambient temperature probe and two zones with zone kit
    - Controls to manage a solar thermal system fitted as standard
    - Time control of water storage cylinder regeneration
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoitaca_rtfs_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems