Pubblica i tuoi prodotti
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    4.6 su 5 stelle4.6(11 recensioni)

    SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNALIPARI PRO TFS PLUS

    • Camera stagna e tiraggio forzato
    • Accensione elettronica
    • Bruciatore a basse emissioni di NOx
    • Controllo di fiamma a ionizzazione
    • Modulazione di fiamma
    • Massima stabilità di temperatura
    • Alta efficienza e bassi costi di esercizio
    • Dimensioni contenute
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE

      • Controllo continuo della combustione (senza pressostato fumi)
      • Autodiagnosi
      • Display LCD
      • Bassa pressione di lavoro
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolipari_pro_tfs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)619
    • Profondità (mm)238
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Codice ETIMEC010868
    • Nome ETIMGas-fired water heater
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Codice UNSPSC40101825
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 06 30.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heater Schedule
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America