Pubblica i tuoi prodotti
Minorca CTFS
Minorca CTFS
    Fondital

    Minorca CTFS

    MINORCA CTFS
    Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Heating expansion vessel - 6 litres

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicominorca_ctfs
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Oceania Europa Africa Nord America
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
    Prodotti simili