uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

POP

Unique ref.: pop
Produttore: Fondital
Famiglia prodotto: Radiators
Gruppo prodotto: Design Radiators
Altezza (mm): 553
Profondità (mm): 50
Data di pubblicazione: 2019-12-16
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

POP
Frutto di un accurato progetto di ricerca Pop è l’innovativo radiatore che unisce versatilità ed efficienza.

PLUS
- Soluzione tecnica brevettata
- Bassa inerzia termica
- Basso contenuto d’acqua
- Leggero, agevola movimentazione ed installazione
- Pressione esercizio: 16 bar

Tutti i modelli POP sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
Classificazione IFC: Space Heater
Nome UNSPSC: Radiators
Codice UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Codice: L75621
Uniclass 1.4 Descrizione: Radiators
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Descrizione: Radiators
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Descrizione: Radiators
NBS Reference Codice: 60-36-73
NBS Reference Descrizione: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Numero OmniClass: 23-33 15 00
Titolo OmniClass: HVAC Heating Units
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
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
HVAC - Heaters

Nome Valore
Depth 50 mm
Description Modular die-cast aluminium radiator
Exterior Finish Double varnish coating: anaphoresis and powder coating
Heater Height 553 mm
Heater Length 400 mm — 1760 mm
Heating Output 69,9 W/el. (ΔT = 50K)
Height 553 mm
Installation Method Wall-mounted fixed installation
Length 400 mm — 1760 mm
Material Aluminium
No of Elements 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22
Nominal Depth 50 mm
Nominal Height 553 mm
Unit Material Aluminium
Width 400 mm — 1760 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Description Modular die-cast aluminium radiator
Length 400 mm — 1760 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Description Modular die-cast aluminium radiator
Material Aluminium
Nominal Height 553 mm

BIMobject®