Pubblica i tuoi prodotti
Rodi Dual - Dual HR 1400-3500 - RUSSIA
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 1400-3500 - RUSSIA

RODI DUAL 1400-3500
Rodi Dual is a high performance floor-standing boiler in steel for heating only, suitable for blown gas and diesel fuel burners.

PLUS
- Three-star performance
- Electric panel for multi-zone management
- Operating pressure: 6 bar

Voce di capitolato
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Front door with reversible opening
    - Rear door which can be opened for inspections and to clean the flue pipes
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Covering with round casing made of embossed aluminium and high density rock wool mat-type insulation
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorodi_dual_1400_3500_ru
  • Famiglia di prodottoRussia Products
  • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCFire tube boilers
  • Codice UNSPSC40102001
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 15
  • Titolo OmniClassFire Tube Boilers
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilità Regionale

Europa