Pubblica i tuoi prodotti
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
    Fondital

    Tribeca Aleternum

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

    TRIBECA è la linea di radiatori che unisce il gusto tradizionale alla tecnologia dell’alluminio. Le molteplici finiture ed una vasta gamma di colori rendono gli elementi che compongono questa linea dei veri complementi d’arredo.

    TRIBECA PLUS

    • Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie
    • 15 anni di garanzia
    • La gamma colori è composta da 24 tonalità differenti
    • 100% MADE IN ITALY
    • Finiture disponibili: LUCIDO, OPACO, TEXTURIZZATO OPACO, PERLATO
    Voce di capitolato

    • Tutti i modelli TRIBECA sono garantiti 15 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.

      Colorati: applicare un supplemento sulla base del bianco lucido (ral 9010) del 45%

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.

      Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie

      15 anni di garanzia
      La gamma colori è composta da 24 tonalità differenti
      100% MADE IN ITALY
      Finiture disponibili: LUCIDO, OPACO, TEXTURIZZATO OPACO, PERLATO

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotribeca_aleternum
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America