Pubblica i tuoi prodotti
Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

This beautiful ShowerHead is made of brass with a beautiful chrome finish. Unlike other ShowerHeads, which often have plastic parts, this one is made to last.
Voce di capitolato
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: SHOWER-HEAD-BSTJMW32
    Type: Shower Head
    Valve Core Material: Brass
    Surface Finish: Chrome
    Showerhead Style: Contemporary
    Feature: ShowerHead
    Surface Treatment: Polished
    Material: Copper Brass body
    Appearance: Polished Chrome
    Temperature range: 20-185F.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoshower-head_bstjmw32
  • Famiglia di prodottoShower Heads
  • Gruppo di famigliaShower Heads
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2023-05-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures