Pubblica i tuoi prodotti
Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome
Voce di capitolato
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-9831C
    Type: Sink Faucet
    Type: Chrome
    Installation Type: Deck Mount
    Style: Contemporary
    Faucet Mount: Single Hole
    Sensing field: 5-30cm adjustable
    Battery life: 108000 flushes
    Sensing: Infra-red Sensor
    Surface Treatment: Polished
    Salt test: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotouchless-faucet_fs-9831c
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaTouchless Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures