Pubblica i tuoi prodotti
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    City Chair is a renowned Norwegian design classic. The chair was designed in the 50's, inspired by a curvaceous beautiful woman. Good design and exceptional seating experience has made the chair a bestseller. Today's City chair is available in a wide variety of designs, veneer, plastic, with seat cushion, and with Cover. This design classic can be used in the auditorium, dining- living- and meeting-rooms. City is design by Øyvind Iversen. Dimensions: Wo/armrest W: 50 cm H: 87 cm D: 55 cm SH: 46 cm W/armrest W: 52,5 cm Weight : Wo/armrest: 4,5 kg W/armrest: 5,5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocityoriginal
    • Famiglia di prodottoCollection
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-11 29 17 11 11
    • Titolo OmniClassPatio Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings