Pubblica i tuoi prodotti
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    The Cup table was designed by the trio Knudsen, Berg and Hindenes. This sofa table is a visually lightweight table that fits into most settings. With two heights, two colors and two bases, one can freely play around with different expressions. The table top is made of environmentally sound absorbing structural foam that provides a soft satin finish. Dimensions: Low H: 39 cm Ø: 54,5 cm High H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocup1
    • Famiglia di prodottoCollection
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleSchiuma espansa
    • Materiale secondarioQuercia
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Numero OmniClass23-21 23 15 17
    • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings