Pubblica i tuoi prodotti
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Myk is a versatile table series with a design inspired by soft geometries. The key design elements are the tables soft rounded elegant lines. Soft rounded wood edges on the T or X-base is mirrored in the table top, and adds to the tactile sensation when you experience the table. Two sizes on bases combined with several table heights and multiple standard table tops makes Myk a versatile and flexible table series. The table series may be used as a canteen or dining table, bar-table, and a table for informal or formal meeting places. Myk table has an elevated base with adjustable gliders to facilitate cleaning. Dimensions: 80x80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm W: 90 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomyk1
    • Famiglia di prodottoCollection
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numero OmniClass23-21 23 15 17
    • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings