Pubblica i tuoi prodotti
Popcorn Barstool
Popcorn Barstool
Popcorn Barstool
    Fora Form

    Popcorn Barstool

    The Popcorn barstool has a distinctive design. With its encompassing shape the barstool attends to our personal sphere and provides comfortable seating. The barstool comes in two heights, is stackable and can be hung on the table for easier cleaning.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopopcorn-barstool1
    • Famiglia di prodottoCollection
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_37
    • Descrizione Uniclass 2015High chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings